Termix BV T, Tip 2 T-CP, Denumire regulator ACM: AVTB
144B3953
Tip produs: Termix BV T, Tip 2 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144B3953
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 360 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 240 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire produs dosar SCIP | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Denumire regulator ACM | AVTB |
| Descriere | Termix BV, tip 2 T-CP cu AVTB 20 |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimensiune conductă ACM | Ø20 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø20 |
| Dimensiune racord ACM | 1" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcție racord primar | Jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 800 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 660 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 540 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 510 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit type 2 T-CP AVTB/UP T24 |
| Nr. dosar SCIP | 5dacd5e0-4dc3-4ca7-b325-95e9f08bb090 |
| Opțiune de carcasă | Extra |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | T24-1 32 G3/4"*20 H |
| Tip produs | Termix BV T |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord de circulație | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 T-CP |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 20 Kilogram |
| Greutate netă | 19 Kilogram |
| Volume | 173.34 Litru |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |