Sistem ACM, TD-FLS, 455 kW
161L1112
ThermoDual-FLS 455-BW
161L1112
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 455.0 kW |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | No Controller |
| Descriere | ThermoDual-FLS 455-BW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Material de brazare HEX ACM | Cupru |
| Material Description | ThermoDual-FLS 455-BW |
| Product line | 32 |
| Tip de control ACM | External control |
| Tip HEX ACM | XB59M-1 70 |
| Tip produs | TD-FLS |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 110 Kilogram |
| Greutate netă | 90 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 889.183 Litru |
| EAN/UPC | 5715255210740 |