Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

Sistem ACM, TD-CIR, 52 kW

004X1789

TD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]497 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]52.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMDa
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEOut of scope
Curent [A] [Max]4.0 A
Debit circulație [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Debit primar [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]9.00 m³/h
Denumire regulator ACMECL 310
DescriereTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă ACMDN40
Dimensiune conductă de circulațieDN40
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune racord ACMG1 1/2"
Dimensiune racord de circulațieG1 1/2"
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Direcție racord primarVertical
Grupă de produseSistem ACM
Înălțime fără carcasă [mm]1830 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime fără carcasă [mm]875 mm
Marcă pompă de circulație ACMWILO
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionTD-CIR 52KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Material izolație cabluEPP Foam
Opțiune de carcasăDa
P circulație [bar] [Max]0.36 bar
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]10 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.0 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]90 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB59M-1 70
Tip pompă de circulație ACMStratos Para Z 25/1-15
Tip pompă de încălzireUPM GEO
Tip produsTD-CIR
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațiefilet interior
Tip racord încălzirefilet interior
Versiunea substațieiTD-CIR, 52kW, pump, ECL

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută150 Kilogram
Greutate netă130 Kilogram
Volume754.508 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162744185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm