Sistem ACM, TD-CIR, 33 kW
004X1786
TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
004X1786
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 495 mm |
| Aliaj HEX ACM | 1.4404 |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 33.0 kW |
| Categorie PED | § 4.3 |
| Circulație ACM | Da |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Out of scope |
| Curent [A] [Max] | 4.0 A |
| Debit circulație [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 1.90 m³/h |
| Debit secundar [m3/h] [Max] | 5.70 m³/h |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 |
| Descriere | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă ACM | DN32 |
| Dimensiune conductă de circulație | DN32 |
| Dimensiune conductă încălzire | DN32 |
| Dimensiune racord ACM | G1 1/4" |
| Dimensiune racord de circulație | G1 1/4" |
| Dimensiune racord încălzire | Rp1 1/4" |
| Direcție racord primar | Vertical |
| Grupă de produse | Sistem ACM |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 1830 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime fără carcasă [mm] | 875 mm |
| Marcă pompă de circulație ACM | WILO |
| Marcă pompă de încălzire | Grundfos |
| Material carcasă | EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI |
| Material izolație cablu | EPP Foam |
| Opțiune de carcasă | Da |
| P circulație [bar] [Max] | 0.72 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 1.0 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 90 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB59M-1 40 |
| Tip pompă de circulație ACM | Stratos Para Z 25/1-12 |
| Tip pompă de încălzire | UPM GEO |
| Tip produs | TD-CIR |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord încălzire | filet interior |
| Versiunea substației | TD-CIR, 33kW, pump, ECL |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 150 Kilogram |
| Greutate netă | 130 Kilogram |
| Volume | 751.879 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744215 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |