EvoFlat WSS, Tip 1
145G0317
EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover
145G0317
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare CE | No |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 1 StS Circ. Cover |
| Product line | 67 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat WSS |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 14.526 Kilogram |
| Greutate netă | 13.325 Kilogram |
| Volume | 78.736 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |