Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Jos, 53 kW, Tip 2

145G0220

EvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]105 mm
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]53 kW
Circulație ACMNu
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat WSS 2StS, DHW HEX stainless steel type 2, Summer bypass, with EPP cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Heating system typeDHW only
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]575 mm
Înălțime fără carcasă [mm]575 mm
Lățime cu carcasă [mm]545 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover
MeteringPrepared for water and energy meter
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat WSS
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută11.695 Kilogram
Greutate netă10.495 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424653996
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm