Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Tip 1

145G0309

EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]200 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]200 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]45 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Capacitate de încălzire [kW]10 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Max]15 kW
Capacitate de încălzire [kW] [Min]10 kW
Circulație ACMInclus
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeDHW only
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime pachet [mm]600 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat WSA
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 StS 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.795 Kilogram
Greutate netă9.595 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume78.736 Litru
EAN/UPC5702424654207