EvoFlat WSA, Jos, Tip 2
145G0271
EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ.
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EvoFlat WSA
145G0271
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 150 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Baterie inclusă | No |
| Circulație ACM | Inclus |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 595 mm |
| Înălțime pachet [mm] | 600 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 595 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime pachet [mm] | 600 mm |
| Marca pompei de recirculație ACM | Wilo |
| Material carcasă | Spumă EPP |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material de brazare HEX încălzire | Oțel inoxidabil |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A2StS TPC-M Circ. |
| Material izolație | Spumă EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Opțiune de carcasă | Inclus |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat WSA |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
| Tipul pompei de recirculație ACM | YONOS PARA Z15/7 RK |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 17.514 Kilogram |
| Greutate netă | 16 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 82.11 Litru |
| EAN/UPC | 5702428551304 |