Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, Jos, 42 kW, Tip 1

145G0270

EvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EvoFlat WSA

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]150 mm
Application typeInstantaneous DHW
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW] [Max]42 kW
Capacitate ACM [kW] [Min]37 kW
Circulație ACMInclus
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Denumire regulator ACMTPC-M
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Înălțime cu carcasă [mm]600 mm
Înălțime fără carcasă [mm]595 mm
Înălțime pachet [mm]600 mm
Lățime pachet [mm]600 mm
Caracteristicile
Valoare
Marca pompei de recirculație ACMWilo
Material carcasăSpumă EPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material de brazare HEX încălzireOțel inoxidabil
Material DescriptionEvoFlat Water Heater A1StS TPC-M Circ.
Material izolațieSpumă EPP
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line67
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 StS 26
Tip produsEvoFlat WSA
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul pompei de recirculație ACMYONOS PARA Z15/7 RK

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută16.514 Kilogram
Greutate netă15 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume82.11 Litru
EAN/UPC5702428551298