EvoFlat WSA, Tip 2
145G0209
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: EvoFlat WSA
145G0209
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Denumire regulator ACM | TPC-M |
| Descriere | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M o/cover |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip produs | EvoFlat WSA |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 10.195 Kilogram |
| Greutate netă | 8.995 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 82.11 Litru |
| EAN/UPC | 5702424653965 |