Danfoss logo
EvoFlat_TDv W_3D

EvoFlat TDV, Jos, 55 kW, Tip 3

145G0357

EvoFlat TDV type 3 StS W EPP

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]130 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]55 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Caracteristicile
Valoare
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]443 mm
Lățime cu carcasă [mm]310 mm
Material carcasăSpumă EPP
Material de brazare HEX ACMBrazed stainless steel
Material DescriptionEvoFlat TDV type 3 StS W EPP
PipingStainless steel
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat TDV
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareFilet
Tipul dimensiunii stațieiTip 3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.93 Kilogram
Greutate netă8.73 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume33.6 Litru
EAN/UPC5702424645243