Danfoss logo
EvoFlat 4.0W

EvoFlat 4.0 W, Jos, 50 kW, Tip 2

183B3001

EvoFlat 4.0 W2, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]150 mm
Air ventDa
Application typeInstantaneous DHW
Aprobare CENo
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Bypass varăDa
Capacitate ACM [kW] [Max]50 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conductivitate termică [W/mK]0.039 W/mK
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMTPC-M
DescriereEvoFlat 4.0 W2, Light weight self-acting station for DHW, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
Caracteristicile
Valoare
Heating system typeDHW only
În domeniul de aplicare WEEENo
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat 4.0 W2
MeteringPrepared for water and energy meter
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
PipingPPS composite
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]1.5 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăIntegrat
StrainerPrimary
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip produsEvoFlat 4.0 W
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Water hammer arresterOptional

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.3 Kilogram
Greutate netă9.1 Kilogram
Volume78.736 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424600037
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm