Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Vita II, Tip 1, Denumire regulator ACM: PM2+P

145G0314

Tip produs: Akva Vita II, Tip 1, 16 bar, 110 °C, PM2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]210 mm
Adâncime fără carcasă [mm]190 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]35.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPM2+P
DescriereAkva Vita II, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]463 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]463 mm
Lățime cu carcasă [mm]310 mm
Lățime fără carcasă [mm]306 mm
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Vita II-PM2 Vandvarmer H26 ISOL
Material Description (Short TeAkva Vita, Type 1
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip de control ACMFlow control
Tip HEX ACMXB06H-1 26
Tip produsAkva Vita II
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută10.5 Kilogram
Greutate netă9.5 Kilogram
Volume35.784 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162511633
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm