Akva Therm 35 (Electronic), Tip 1
145G0372
Tip produs: Akva Therm 35 (Electronic), Tip 1, 16 bar, 110 °C, VM2 40
145G0372
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 400 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 400 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 250.0 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 250 kW |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | ECL 310 / A217 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2 40 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 16.00 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø35 |
| Dimensiune conductă de circulație | ø22 |
| Dimensiune conductă termoficare | ø35 |
| Dimensiune racord ACM | 1 1/2" |
| Dimensiune racord de circulație | 1" |
| Dimensiune racord termoficare | 1 1/2" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 952 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 952 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 750 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 750 mm |
| Marcă pompă ACM | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Akva Therm 35, XB37M-1 90 ECL 310/A217 |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 35 (A217), Type 1 |
| Material izolație | EPDM |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Electronic |
| Tip HEX ACM | XB37M-1 90 |
| Tip pompă ACM | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip produs | Akva Therm 35 (Electronic) |
| Tip racord ACM | filet interior |
| Tip racord de circulație | filet interior |
| Tip racord termoficare | filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 58 Kilogram |
| Greutate netă | 56 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162537657 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |