Danfoss logo

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]150.0 kW
Capacitate ACM [kW] [Max]150 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMT°C200 + AVTB 25
DescriereAkva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]6.70
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1 1/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]897 mm
Înălțime fără carcasă [mm]897 mm
Lățime cu carcasă [mm]750 mm
Lățime fără carcasă [mm]750 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 50 T°C200 + AVTB
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (therm), Type 1
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMXB37M-1 50
Tip pompă ACMUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Therm 28 (Thermostatic)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută58 Kilogram
Greutate netă56 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162537701
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm