Danfoss logo
Akva Therm 28

Akva Therm 28 (Electronic), Type 5, DHW controller name: ECL 310 / A217

145G0371

16 bar, 110 °C, VM2 25

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]400 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]200.0 kW
Capacitate ACM [kW] [Max]200 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A217
DescriereAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 25
DHW control valve kvs value [m3/h]8.00
Dimensiune conductă ACMØ28
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord ACM1"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1 1/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]897 mm
Înălțime fără carcasă [mm]897 mm
Lățime cu carcasă [mm]750 mm
Lățime fără carcasă [mm]750 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 28, XB37M-1 70 ECL 310/A217
Material Description (Short TeAkva Therm 28 (A217), Type 5
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB37H-1 70
Tip pompă ACMUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Therm 28 (Electronic)
Tip racord ACMfilet interior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord termoficarefilet interior
Tipul dimensiunii stațieiType 5

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută58 Kilogram
Greutate netă56 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162537664
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm