Tip 3
145G0363
Tip 3, 16 bar, 110 °C
145G0363
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 380 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 365 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 125.0 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 125 kW |
| Circulație ACM | Da |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | AVTB 25 |
| Descriere | Akva Therm 22 M50 AVTB EXPORT |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 5.50 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø22 |
| Dimensiune conductă de circulație | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø22 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord de circulație | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 1" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 675 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 675 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 670 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 628 mm |
| Marcă pompă ACM | Grundfos |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed copper |
| Material Description | Akva Therm 22 M50 AVTB EXPORT |
| Material Description (Short Te | Akva Therm 22 (therm), Type 3 |
| Material izolație | EPDM |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip de control ACM | Termostatic |
| Tip HEX ACM | XB37M-1 50 |
| Tip pompă ACM | UPM3 Auto 15-70 130 |
| Tip produs | Akva Therm 22 (Thermostatic) |
| Tip racord ACM | Filet exterior |
| Tip racord de circulație | Filet exterior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 3 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 40 Kilogram |
| Greutate netă | 38 Kilogram |
| Volume | 149.243 Liter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424692674 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |