Danfoss logo
Akva Therm 22

Tip 2

145G0362

Tip 2, 16 bar, 110 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]95.0 kW
Capacitate ACM [kW] [Max]95 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMAVTB 25
DescriereAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]5.50
Dimensiune conductă ACMØ22
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ22
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]675 mm
Înălțime fără carcasă [mm]675 mm
Lățime cu carcasă [mm]670 mm
Lățime fără carcasă [mm]628 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M40 AVTB EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (therm), Type 2
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMTermostatic
Tip HEX ACMXB37M-1 40
Tip pompă ACMUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Therm 22 (Thermostatic)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424692667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm