Danfoss logo
Akva Therm 22

Tip 1

145G0364

Tip 1, 16 bar, 110 °C, VM2 20

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]365 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]70.0 kW
Capacitate ACM [kW] [Max]70 kW
Circulație ACMDa
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMECL 310 / A217
DescriereAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00
Dimensiune conductă ACMØ22
Dimensiune conductă de circulațieØ18
Dimensiune conductă termoficareØ22
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord de circulație3/4"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]675 mm
Înălțime fără carcasă [mm]675 mm
Lățime cu carcasă [mm]670 mm
Lățime fără carcasă [mm]628 mm
Marcă pompă ACMGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Therm 22 M30 310/A217 EXPORT
Material Description (Short TeAkva Therm 22 (A217), Type 1
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip de control ACMElectronic
Tip HEX ACMXB37M-1 30
Tip pompă ACMUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsAkva Therm 22 (Electronic)
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord de circulațieFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume149.243 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424692681
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm