Akva Lux II, Tip 2, Denumire regulator ACM: PTC2+P
145G0264
Tip produs: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P
145G0264
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 210 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 190 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 64.0 kW |
| Capacitate ACM [kW] [Max] | 64 kW |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PTC2+P |
| Descriere | Akva Lux II, Type 2 (XB06H-1 40), with stainles steel heat exchanger |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 |
| Dimensiune conductă ACM | Ø18 |
| Dimensiune conductă termoficare | Ø18 |
| Dimensiune racord ACM | 3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | 3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Direcție racord primar | Jos |
| Grupă de produse | Stații mici |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime cu carcasă [mm] | 463 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 463 mm |
| Lățime cu carcasă [mm] | 310 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 306 mm |
| Material carcasă | Tablă de oțel inoxidabil lăcuit alb |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material Description | Akva Lux II Type 2 StS |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II, Type 2, StS |
| Material izolație | Polypropylene |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 33 |
| Regulator de presiune diferențială | Integrated in control valve |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 110 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB06H-1 40 |
| Tip produs | Akva Lux II |
| Tip racord ACM | Filet exterior |
| Tip racord termoficare | Filet exterior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 2 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 9.5 Kilogram |
| Greutate netă | 9 Kilogram |
| Volume | 34.44 Cubic decimeter |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428546232 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |