Akva Lux, Jos, Tip 1
145B3039
Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC
Acest produs nu mai este disponibil.
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.
Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Akva Lux
145B3039
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime cu carcasă [mm] | 200 mm |
| Adâncime fără carcasă [mm] | 150 mm |
| Adâncime pachet [mm] | 150 mm |
| Application type | Instantaneous DHW |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate ACM [kW] | 78 kW |
| Circuit încălzire în pardoseală – marca pompei | Wilo |
| Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompei | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Circulație ACM | Extra |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Denumire regulator ACM | PTC |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | Akva Lux High Flow S XB37H-30 PTC |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimensiune racord ACM | G3/4" |
| Dimensiune racord termoficare | G3/4" |
| Direcția racordului | Jos |
| Grupă de produse | Puncte termice individuale pentru apartamente |
| În domeniul de aplicare WEEE | No |
| Înălțime cu carcasă [mm] | 740 mm |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 616 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Înălțime pachet [mm] | 620 mm |
| Informații suplimentare | Încălzire directă cu regulator de presiune diferențialăFuncție de siguranțăCircuit de amestec termostatic |
| Lățime cu carcasă [mm] | 600 mm |
| Lățime fără carcasă [mm] | 573 mm |
| Lățime pachet [mm] | 580 mm |
| Material de brazare HEX ACM | Brazed stainless steel |
| Material de brazare HEX încălzire | Oțel inoxidabil |
| Material Description | Akva Lux High Flow AT SXB37H-30StS PTC |
| Mixing circuit - control | Vană termostatică |
| Numărul de gospodării [Max] | 2 |
| Numărul de gospodării [Min] | 1 |
| Presiune nominală primar [bar] | 10 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 10 bar |
| Presiune statică apă rece [bar] [Min] | 2.0 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator de presiune diferențială | AVPL |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 95 °C |
| Tip de control ACM | Debit/termostatic |
| Tip HEX ACM | XB37 |
| Tip produs | Akva Lux |
| Tip racord ACM | G filet interior |
| Tip racord termoficare | G filet interior |
| Tipul dimensiunii stației | Tip 1 |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 23 Kilogram |
| Greutate netă | 22.5 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Volume | 75 Litru |
| EAN/UPC | 5702424653804 |