Danfoss logo
145B2058_62_64_Akva_Lux_FSS

Akva Lux, Jos, Tip 1

145B2064

Akva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Produsul nu mai este disponibil pentru achiziție, dar puteți găsi în continuare informații despre acesta, inclusiv manuale de service, desene etc.

Dacă căutați un produs similar, puteți verifica alte opțiuni din cadrul aceluiași tip de produs vizitând pagina tipului de produs.: Akva Lux

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]200 mm
Adâncime fără carcasă [mm]150 mm
Adâncime pachet [mm]150 mm
Application typeInstantaneous DHW
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate ACM [kW]78 kW
Circulație ACMExtra
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC
DescriereAkva Lux High Flow TD XB37H-30StS PTC
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune racord ACMG3/4"
Dimensiune racord termoficareG3/4"
Direcția racorduluiJos
Grupă de produsePuncte termice individuale pentru apartamente
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]740 mm
Înălțime fără carcasă [mm]616 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Informații suplimentareACMÎncălzire directă cu regulator de presiune diferențialăIzolație pentru conducteActuatoare termice TWA-A NCVană de zonă
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]616 mm
Lățime pachet [mm]580 mm
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material de brazare HEX încălzireCupru
Material DescriptionAkva Lux High Flow AT TD XB37H-30StS PTC
Mixing circuit - controlTermostat
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line67
Regulator de presiune diferențialăAVPL
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]95 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB37
Tip produsAkva Lux
Tip racord ACMG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută20 Kilogram
Greutate netă19.5 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume75 Litru
EAN/UPC5702424653750