Danfoss logo
Substation type Akva Lux II fully insulated

Akva Lux II, Tip 2, Denumire regulator ACM: PTC2+P

004U8244

Tip produs: Akva Lux II, Tip 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]210 mm
Adâncime fără carcasă [mm]190 mm
Adâncime pachet [mm]570 mm
Application typeInstantaneous DHW
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]64.0 kW
Circulație ACMIzolație
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator ACMPTC2+P
DescriereAkva Lux II tip 2 (XB 06H-1-40), fără carcasă
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00
Dimensiune conductă ACMØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord ACM3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]463 mm
Înălțime fără carcasă [mm]463 mm
Înălțime pachet [mm]370 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]310 mm
Lățime fără carcasă [mm]306 mm
Lățime pachet [mm]570 mm
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX ACMBrazed copper
Material DescriptionAkva Lux II Vandvarmer H40 ISOL.
Material Description (Short TeAkva Lux II, Type 2
Material izolațiePolypropylene
Numărul de gospodării [Max]4
Numărul de gospodării [Min]1
Opțiune de carcasăWhite-lacquered steel sheet
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune statică apă rece [bar] [Min]2.0 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip de control ACMDebit/termostatic
Tip HEX ACMXB06H-1 40
Tip produsAkva Lux II
Tip racord ACMFilet exterior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută9.5 Kilogram
Greutate netă9 Kilogram
Volume35.784 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162526828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm