Danfoss logo
145F4179_VXi_SoloII_HWP_Typ1_310_237

VXi Solo H (A237), Tip 2

145F4194

Tip produs: VXi Solo H (A237), Tip 2, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]360 mm
Adâncime fără carcasă [mm]360 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]30 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DescriereVXi-Solo H, ECL310/A230, Tip 2, cu carcasă frontală de izolare din EPP
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]980 mm
Înălțime fără carcasă [mm]980 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]420 mm
Informații suplimentareCarcasă frontală izolată cu EPPFuncție de siguranță
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXi Solo H TYPE 2 ECL310/237 STW
Material Description (Short TeVXi Solo H, TYPE 2, STW
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXi Solo H (A237)
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă36 Kilogram
Volume2.175 Hectolitru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702428525053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm