Danfoss logo
 VXeSoloH_w_cover_145F4440_145F4441_145F4442_145F4443_145F4444

VXe Solo H (A237), Tip 1

145F4440

Tip produs: VXe Solo H (A237), Tip 1, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]20.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]20 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DescriereVXe Solo H, ECL310/A237, Type 1
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]785 mm
Înălțime fără carcasă [mm]785 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo H, type 1, ECL310/A237
Material Description (Short TeVXe Solo H, Type 1
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Auto 15-70 130
Tip produsVXe Solo H (A237)
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 26

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă36 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424284879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm