Danfoss logo
VXe Solo H OP HT

VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

145F4480

Tip produs: VXe Solo H OP HT, without key, Tip 2, 25 bar, 130 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]47.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]47 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ22
Dimensiune conductă termoficareDN 15
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]820 mm
Înălțime fără carcasă [mm]820 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo H OP HT, ECL310, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H OP HT, Type 2
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsVXe Solo H OP HT, without key
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută39 Kilogram
Greutate netă37 Kilogram
Volume171.616 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424659745
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm