Danfoss logo
VXe Solo H HT

VXe Solo H HT (A237), Tip 2

145F4483

Tip produs: VXe Solo H HT (A237), Tip 2, 25 bar, 130 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]315 mm
Adâncime fără carcasă [mm]315 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]47.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]47 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / A237
DescriereVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ22
Dimensiune conductă termoficareDN 15
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Caracteristicile
Valoare
Înălțime cu carcasă [mm]820 mm
Înălțime fără carcasă [mm]820 mm
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]550 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăPolypropylene
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVXe Solo H HT, ECL310/A237, Type 2
Material Description (Short TeVXe Solo H HT, Type 2
Material izolațiePolypropylene
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompă de încălzireUPM3 Flex AS 15-75 130
Tip produsVXe Solo H HT (A237)
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută38 Kilogram
Greutate netă36 Kilogram
Volume173.91 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5702424659769
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm