Danfoss logo
004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Tip 2, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

004U8502

Tip 2, 16 bar, 110 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]380 mm
Adâncime fără carcasă [mm]250 mm
Adâncime pachet [mm]620 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Capacitate de încălzire [kW]30 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereVX-Solo H OP ECL310 Tip 2, cu Carcasă
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiSus și jos
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]760 mm
Înălțime fără carcasă [mm]760 mm
Înălțime pachet [mm]420 mm
Caracteristicile
Valoare
Informații suplimentareCarcasăIzolație pentru conducteSupapă de siguranță
Lățime cu carcasă [mm]550 mm
Lățime fără carcasă [mm]525 mm
Lățime pachet [mm]840 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Material izolațieEPDM
Numărul de gospodării [Max]1
Numărul de gospodării [Min]1
ObservațiiIndir. HE, without pump
Opțiune de carcasăInclus
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiunea de testare a schimbătorului de căldură [bar]38 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsVX Solo H OP, without key
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 2
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 40

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă38 Kilogram
Volume219.555 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm