Danfoss logo
 VX_Solo_22_H_OP_145G4709_w_cover

VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3

145G4709

Tip produs: VX Solo 22 H OP (P330), Tip 3, 16 bar, 120 °C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]400 mm
Adâncime fără carcasă [mm]385 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310 / P330
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ22
Dimensiune conductă termoficareØ22
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficare1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 20
Heating control valve kvs value [m³/h]6.30 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]1037 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1037 mm
Lățime cu carcasă [mm]600 mm
Lățime fără carcasă [mm]545 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX Solo22H OP ECL310/P330 75kW Sonometer
Material Description (Short TeVX Solo22H OP, ECL310/P330, 75kW, HM
Material izolațieEPDM
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsVX Solo 22 H OP (P330)
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 3
Tipul schimbatorului de încălzireXB37M-1 50

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută52 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume390.142 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162533291
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm