Danfoss logo
Substation type Unistat 1016 A-W with closed cover

Unistat 1016A LT, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

148L2302

Tip produs: Unistat 1016A LT, Tip 1, 16 bar, 100 °C, ECL 310

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]337 mm
Adâncime fără carcasă [mm]337 mm
Application typeIndirect Heating
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]16.0 kW
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire regulator de încălzireECL 310
DescriereUnistat 1016A 16kW LT OR 12bar with HM
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.60 m³/h
Caracteristicile
Valoare
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]870 mm
Înălțime fără carcasă [mm]870 mm
Lățime cu carcasă [mm]490 mm
Lățime fără carcasă [mm]490 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material Description1016A 16kW LT OR 12bar Sono 1,5
Material Description (Short TeUnistat 1016A, 16kW LT, Sono 1,5
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Product line33
Regulator de presiune diferențialăIntegrated in control valve
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsUnistat 1016A LT
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1 16

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută40 Kilogram
Greutate netă40 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm