Danfoss logo
Termix VX

Termix VX, Tip 6 T-CP, Denumire regulator de încălzire: AVTB

144H2490

Tip produs: Termix VX, Tip 6 T-CP, 10 bar, 110 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]430 mm
Adâncime fără carcasă [mm]370 mm
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPVX-6 T24 Island P5 50
Denumire regulator de încălzireAVTB
DescriereDistrict heating substation for indirect heating
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireØ18
Dimensiune conductă termoficareØ18
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAVTB
Heating Control valveAVTB
Caracteristicile
Valoare
Heating control valve kvs value [m³/h]1.90 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]800 mm
Înălțime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime cu carcasă [mm]540 mm
Lățime fără carcasă [mm]505 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionVX-6 T24 Island P5 50
Nr. dosar SCIP49248231-5816-4163-8e4d-a324d459773e
Opțiune de carcasăExtra
Presiune nominală primar [bar]10 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune de alimentare [V]230.0 V
Tip control încălzireTermostatic
Tip produsTermix VX
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 6 T-CP
Tipul schimbatorului de încălzireT24-1 50 G3/4"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută30 Kilogram
Greutate netă29 Kilogram
Volume147.612 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561449900
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm