Danfoss logo
Compactstation VX

Termix VX Compact 28, Tip 1, Denumire regulator de încălzire: AVTB

144H0890

Tip produs: Termix VX Compact 28, Tip 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]522 mm
Adâncime fără carcasă [mm]300 mm
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
Denumire produs dosar SCIPCompactstation VX 28-T
Denumire regulator de încălzireAVTB
DescriereCompactstation VX 28-T
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimensiune conductă încălzireØ28
Dimensiune conductă termoficareØ28
Dimensiune racord încălzire1"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarJos
Grupă de produseStații mici
Heating ActuatorAVTB
Caracteristicile
Valoare
Heating Control valveAVTB
Heating control valve kvs value [m³/h]5.5 m³/h
În domeniul de aplicare WEEENo
Înălțime cu carcasă [mm]970 mm
Înălțime fără carcasă [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]640 mm
Lățime fără carcasă [mm]600 mm
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionCompactstation VX 28-T
Nr. dosar SCIP779dbe2a-2e8f-4703-a9f7-06f192e8a2b5
Opțiune de carcasăFără
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line33
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tip control încălzireTermostatic
Tip produsTermix VX Compact 28
Tip racord încălzireG filet interior
Tip racord termoficareG filet interior
Tipul dimensiunii stațieiTip 1
Tipul schimbatorului de încălzireT137H-1 40 G1"*20 H

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă69 Kilogram
Volume0.144 Metru cub
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5706561011473
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm