Substații, DSU Pro, Biomasă, HT_EM_AT, 60 kW
200B2010
District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
200B2010
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Capacitate [kW] | 60.0 kW |
| Categorie EEE | 4 large equipment (any external dimension > 50 cm) |
| Clauză de derogare RoHS UE | 6(c) |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Conformitate cu RoHS UE | Yes with exemptions |
| Descriere | District heating substation, 60 kW, 130 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-40, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Direcția racordului | Sus și jos |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Direcție racord primar | Top and bottom |
| Grupă de produse | Substații |
| În domeniul de aplicare WEEE | Yes |
| Material Description | DSU Pro 60 L I130 ECL310 |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip control încălzire | ECL 310 |
| Tip produs | DSU Pro |
| Versiunea substației | Biomasă, HT_EM_AT |
Specificații generale
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate brută | 1 Kilogram |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Greutate netă | 1 Kilogram |