Danfoss logo
DSU-Pro

Substații, DSU Pro, Biomasă, HT_EM_AT, 45 kW

200B2009

District heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]45.0 kW
Categorie EEE4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
Clauză de derogare RoHS UE6(c)
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Conformitate cu RoHS UEYes with exemptions
DescriereDistrict heating substation, 45 kW, 110 mm insert for energy meter, control valve AVQM 4,0, heat exchanger XB37H-1-30, safety valve 3 bar, no safety thermostat (low temperature), bottom and top connections
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Direcția racorduluiSus și jos
Caracteristicile
Valoare
Direcție racord primarTop and bottom
Grupă de produseSubstații
În domeniul de aplicare WEEEYes
Material DescriptionDSU Pro 45 L I110 ECL310
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Tip control încălzireECL 310
Tip produsDSU Pro
Versiunea substațieiBiomasă, HT_EM_AT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Greutate netă1 Kilogram