Danfoss logo
DSP1 SMALL

Substații, DSP1 SMALL, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

146B2964

DSP1 SMALL 16 KW LT I110

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]333 mm
Adâncime fără carcasă [mm]324 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]16.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]0.70 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]0.80 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.55 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.48 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1 SMALL 16 KW LT I110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzire3/4"
Dimensiune racord termoficare3/4"
Direcția racorduluiJos
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1405 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1405 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]490 mm
Lățime fără carcasă [mm]490 mm
Material carcasăTablă
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP1 SMALL 16 KW LT I110
Material izolație cabluSpuma poliuretanica
Numărul de circuite de încălzire1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăDa
Presiune diferențială primar [bar] [Max]1 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]12 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatură operare [°C] [Max]100 °C
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP1 SMALL
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm
Tipul schimbatorului de încălzireXB06H-1-16
Versiunea substației16kW, LT

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă40 Kilogram
Volume158.863 Liter
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162742877
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm