Danfoss logo
Welded pre-engineered substation type DSP 1 MAXI

Substații, DSP1 MAXI, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

861L0885

DSP1 MAXI-PD-02 HT I260

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]750 mm
Adâncime fără carcasă [mm]750 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie PEDI
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]3.50 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.54 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.21 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN32
Dimensiune racord încălzireDN32
Dimensiune racord termoficare42,4 mm
Direcția racorduluiRight or left
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1670 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1670 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]1900 mm
Lățime cu carcasă [mm]1150 mm
Lățime fără carcasă [mm]1150 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-02 HT I260
Material izolație cabluSpuma poliuretanica
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]140 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP1 MAXI
Tip racord încălzireflanșă
Tip racord termoficareSudat
Tip senzor contor de energie termicămufă 1/2”
Tipul schimbatorului de încălzireXB12M-1-110
Versiunea substațieiPD-02 HT I260

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută147 Kilogram
Greutate netă122 Kilogram
Volume1312.725 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162746165
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm