Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310
200B0069
DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C
200B0069
Detalii despre produse
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Adâncime fără carcasă [mm] | 1450 mm |
| Aliaj HEX încălzire | 1.4404 |
| Application type | Indirect Heating |
| Aprobare | CE |
| Aprobare CE | Yes |
| Aprobat UL | No |
| Baterie inclusă | No |
| Conformitate cu RoHS China | Out of scope |
| Debit primar [m3/h] [Max] | 42.84 m³/h |
| Debit secundar [m3/h] [Max] | 42.84 m³/h |
| Denumire regulator de încălzire | ECL 310 |
| Denumirea producătorului | Danfoss |
| Descriere | DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295, 295 kW, ECL310, 16bar, 50°C |
| Design | Vertical |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensiune conductă încălzire | DN125 |
| Direcția racordului | Sus |
| Direcție racord primar | Top |
| Grupă de produse | Substații |
| Înălțime fără carcasă [mm] | 2350 mm |
Caracteristicile | Valoare |
|---|---|
| Lățime fără carcasă [mm] | 3990 mm |
| Material carcasă | Fără |
| Material de brazare HEX încălzire | Gasketed EPDM |
| Material Description | DSC2-MOD@-IB125-125-0000-MD-GB-PN16-0295 |
| Nume categorie | Substații cu încălzire indirectă |
| Opțiune de carcasă | Nu |
| Presiune diferențială primar [bar] [Max] | 12 bar |
| Presiune nominală primar [bar] | 16 bar |
| Presiune nominală secundar [bar] | 16 bar |
| Presiune primar [bar] [Max] | 16 bar |
| Presiune secundar [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Standard de aprobare | CE |
| Temperatura permisă [˚C] [Min] | 2 °C |
| Temperatură tur din construcție [°C] | 50 °C |
| Tensiune alimentare [V] CA | 230 V |
| Tip control încălzire | Electronic |
| Tip produs | DSP MOD@ |
| Tip senzor contor de energie termică | teacă 6 mm |