Danfoss logo
DSP MOD@ double station for UK

Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

200B0067

DSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]1410 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]46.10 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370, 370 kW, ECL310, 16bar, 50°C
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN100
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]2175 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime fără carcasă [mm]3990 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX încălzireGasketed EPDM
Material DescriptionDSC2-MOD@-IB100-100-0000-MD-GB-PN16-0370
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Product line32
Standard de aprobareCE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]50 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP MOD@
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm