Danfoss logo
DSP MOD@ single station for UK

Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

200B0032

DSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]790 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]10.50 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360, 360 kW, ECL310, 16bar, 120°C
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN50
Dimensiune conductă termoficareDN50
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1945 mm
Lățime cu carcasă [mm]2020 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB050-050-0000-MD-GB-PN16-0360
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Product line32
Standard de aprobareCE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]120 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP MOD@
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm