Danfoss logo
DSP MOD@ single station for France

Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

200B0015

DSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]790 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]5.46 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]8.46 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194, 194 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 25bar, 110°C
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN50
Dimensiune conductă termoficareDN40
Dimensiune racord încălzire2"
Dimensiune racord termoficare1 1/2"
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]1640 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime fără carcasă [mm]2020 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP1-MOD@-IB040-050-0000-ML-FR-PN25-0194
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]16 bar
Product line32
Standard de aprobareCE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP MOD@
Tip racord încălzireFilet
Tip racord termoficareFilet
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Volume2449.553 Liter