Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

200B0009

DSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]1020 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]16.04 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]24.06 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551, 551 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN100
Dimensiune racord încălzireDN100
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]1640 mm
Lățime fără carcasă [mm]2560 mm
Caracteristicile
Valoare
Material carcasăFără
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB080-100-0000-ML-FR-PN16-0551
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]16 bar
Product line32
Standard de aprobareCE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP MOD@
Tip racord încălzireflanșă
Tip racord termoficareflanșă
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Volume10404.403 Liter