Danfoss logo
DSP MOD@ double station for France

Substații, DSP MOD@, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

200B0007

DSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime fără carcasă [mm]915 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]11.60 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]17.50 m³/h
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400, 400 kW, ECL310, Lacroix Sofrel, Distech, 16 bar, 110°C
DesignVertical
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN80
Dimensiune conductă termoficareDN65
Dimensiune racord încălzireDN80
Dimensiune racord termoficareDN65
Direcția racorduluiSus
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime fără carcasă [mm]1640 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime fără carcasă [mm]2446 mm
Material carcasăFără
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP2-MOD@-IB065-080-0000-ML-FR-PN16-0400
Material izolațieSpuma rigida PU
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]16 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]16 bar
Product line32
Standard de aprobareCE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]110 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP MOD@
Tip racord încălzireflanșă
Tip racord termoficareflanșă
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Volume7904.836 Litru