Danfoss logo
Substații, DSP 1 MAXI FR, Denumire regulator de încălzire: ECL 310-product-details

Substații, DSP 1 MAXI FR, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

146B2597

DSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]1150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]1150 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Categorie PEDII
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]8.20 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]11.50 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.64 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.20 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN65
Dimensiune conductă termoficareDN40
Dimensiune racord încălzireDN65
Dimensiune racord termoficare48,3 mm
Direcția racorduluiRight or left
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1670 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1670 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime pachet [mm]1900 mm
Lățime cu carcasă [mm]750 mm
Lățime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăTablă
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSP1 MAXI-PD-21 HT- FR 000
Material izolație cabluSpuma poliuretanica
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăDa
Presiune diferențială primar [bar] [Max]16 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]22 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Standard de aprobareMarcaj CE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]140 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP 1 MAXI FR
Tip racord încălzireflanșă
Tip racord termoficareSudat
Tip senzor contor de energie termicămufă 1/2”
Versiunea substației21 HT- FR 000

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută170 Kilogram
Greutate netă150 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1312.725 Litru
EAN/UPC5715162746332