Danfoss logo
DSP 1 MAXI CEE circuit diagram

Substații, DSP 1 MAXI CEE, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

861L1745

DSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]1150 mm
Adâncime fără carcasă [mm]1150 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Categorie PEDI
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]3.00 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]6.20 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.51 bar
Delta P secundar [bar] [Max]0.19 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSP1 MAXI-PD-01 LT S035 CEE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN25
Dimensiune racord încălzireDN32
Dimensiune racord termoficare33,7 mm
Direcția racorduluiRight or left
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1670 mm
Înălțime fără carcasă [mm]1670 mm
Înălțime pachet [mm]1900 mm
Caracteristicile
Valoare
Lățime cu carcasă [mm]750 mm
Lățime fără carcasă [mm]750 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăTablă
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionHeating subst- reference, do not delete!
Material izolație cabluSpuma poliuretanica
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăDa
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Standard de aprobareMarcaj CE
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]100 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSP 1 MAXI CEE
Tip racord încălzireFilet
Tip racord termoficareSudat
Tip senzor contor de energie termicăteacă 6 mm
Versiunea substației01 LT S035 CEE

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută1 Kilogram
Greutate netă1 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume1312.725 Litru
EAN/UPC5715162745915