Danfoss logo
DSA WALL POLAND

Substații, DSA1 WALL, 1F-1, 30 kW, Denumire regulator de încălzire: ECL 310

144B5000

DSA 1F-1 WALL

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]650 mm
Adâncime fără carcasă [mm]650 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX ACM1.4404
Aliaj HEX încălzire1.4404
AplicațieTermoficare
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]30.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circulație ACMNu
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Debit primar [m3/h] [Max]0.49 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.32 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.47 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereDSA 1F-1 WALL
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă de circulațieDN15
Dimensiune conductă încălzireDN20
Dimensiune conductă termoficareDN25
Dimensiune racord încălzireDN25
Dimensiune racord termoficareDN25
Direcția racorduluiPrimary - Right or left, Secondary - Top
Direcție racord primarStânga / Dreapta
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1200 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1200 mm
Înălțime pachet [mm]800 mm
Lățime cu carcasă [mm]650 mm
Lățime fără carcasă [mm]650 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Marcă pompă de încălzireGrundfos
Material carcasăTablă de oțel inoxidabil lăcuit alb
Material de brazare HEX ACMCupru
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA 1F-1 WALL
Material izolațieEPP
Numărul de gospodării [Max]2
Numărul de gospodării [Min]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Opțiune de carcasăNu
Presiune diferențială primar [bar] [Max]12 bar
Presiune nominală primar [bar]16 bar
Presiune nominală secundar [bar]10 bar
Presiune primar [bar] [Max]16 bar
Presiune secundar [bar] [Max]10 bar
Product line32
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip pompă de încălzireAlpha 2L 25-60
Tip produsDSA1 WALL
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tipul schimbatorului de încălzireXB37L-10
Versiunea substației1F-1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută60 Kilogram
Greutate netă40 Kilogram
Volume272.237 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162743362
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm