Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 1

Substații, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 65 kW

146B5732

Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]65.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.80 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]2.79 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.51 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereErlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary right/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Dimensiune racord termoficareDN25
Direcția racorduluiRight
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1313 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1313 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]1066 mm
Lățime fără carcasă [mm]1066 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRO065-H1WPER
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]22 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăinserție G3/4"x65 mm
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareflanșă
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12L-1-26
Versiunea substațieiErlangen, 13.1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume512.2 Liter
EAN/UPC5715162739914