Danfoss logo
DSA1 Mini Erlangen 1

Substații, DSA 1 MINI, Erlangen, 13.1, 25 kW

146B5725

Erlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]25.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.31 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.50 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereErlangen_13.1_1xHE_plus_1xDHW_pri: Insert Energy Meter, primary left/secondary top, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN25
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1"
Dimensiune racord termoficareDN25
Direcția racorduluiLeft
Direcție racord primarTop
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1298 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1298 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]1066 mm
Lățime fără carcasă [mm]1066 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLO025-H1WPER
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]22 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăinserție G3/4"x65 mm
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareflanșă
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12L-1-10
Versiunea substațieiErlangen, 13.1

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume646.106 Liter
EAN/UPC5715162739976