Danfoss logo
DSA1 MINI Ilmenau

Substații, DSA 1 MINI, Ilmenau, 10.2, 25 kW

146B5691

Ilmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]25.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.40 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]1.43 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.37 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereIlmenau_10.2_1xH0: Insert Energy Meter, primary left/secondary right, High Temperature,without SV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN25
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireDN25
Dimensiune racord termoficare26,9x2,3mm
Direcția racorduluiRight
Direcție racord primarLeft
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]830 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]830 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]880 mm
Lățime fără carcasă [mm]880 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLR025-H0__IL
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVQM
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzireflanșă
Tip racord termoficareSudat
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12L-1-16
Versiunea substațieiIlmenau, 10.2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162740279