Danfoss logo
DSA1 Mini Braunschweig 2

Substații, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.3, 60 kW

146B5522

Braunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]60.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Circuit încălzire în pardoseală – marca pompeiGrundfos
Circuit încălzire în pardoseală – tipul pompeiMAGNA1 25-100
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]0.64 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]2.34 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.63 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereBraunschweig_Energie_4.3_1_plus_FH_MIX_plus_1xDHW_sec: Insert Energy Meter, primary left/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1 1/2"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiLeft
Direcție racord primarTop & Bottom
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1399 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1399 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]900 mm
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DLB060-F1WSBS
Material izolațieEPP
Mixing circuit - controlHRB32-16/AMB162
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire în pardoseală1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVPQ
Substanțe aflate pe lista substanțelor candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12M-1-30
Versiunea substațieiBraunschweig Energie, 4.3

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Volume644.131 Litru
Caracteristicile
Valoare
EAN/UPC5715162741740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm