Danfoss logo
DSA1 MINI Braunschweig

Substații, DSA 1 MINI, Braunschweig Energie, 4.2, 100 kW

146B5519

Braunschweig_Energie_4.2_1xHE_plus_1_plus_DHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV

Detalii despre produse

Caracteristicile
Valoare
Adâncime cu carcasă [mm]482 mm
Adâncime fără carcasă [mm]482 mm
Adâncime pachet [mm]800 mm
Aliaj HEX încălzire1.4404
Application typeIndirect Heating
AprobareCE
Aprobare CEYes
Aprobat ULNo
Baterie inclusăNo
Capacitate [kW]100.0 kW
Categorie PED§ 4.3
Conformitate cu RoHS ChinaOut of scope
Curent [A] [Max]2.0 A
Debit primar [m3/h] [Max]1.07 m³/h
Debit secundar [m3/h] [Max]3.90 m³/h
Delta P primar fără contor de energie termică [bar] [Min]0.66 bar
Denumire regulator de încălzireECL 310
Denumirea producătoruluiDanfoss
DescriereBraunschweig_Energie_4.2_1xHE_plus_1_plus_DHW_sec: Insert Energy Meter, primary right/secondary top + down, High Temperature, SV 3bar TÜV
DesignMontat pe perete
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensiune conductă încălzireDN32
Dimensiune conductă termoficareDN20
Dimensiune racord încălzireRp1 1/4"
Dimensiune racord termoficareG1"
Direcția racorduluiRight
Direcție racord primarTop & Bottom
Grupă de produseSubstații
Înălțime cu carcasă [mm]1341 mm
Caracteristicile
Valoare
Înălțime fără carcasă [mm]1341 mm
Înălțime pachet [mm]620 mm
Lățime cu carcasă [mm]900 mm
Lățime fără carcasă [mm]900 mm
Lățime pachet [mm]1200 mm
Material carcasăEPP
Material de brazare HEX încălzireBrazed copper
Material DescriptionDSA1 MINI-DRB100-H1WSBS
Material izolațieEPP
Numărul de racorduri ale distribuitorului de încălzire [bucle] [Max]1
Nume categorieSubstații cu încălzire indirectă
Presiune diferențială primar [bar] [Max]20 bar
Presiune nominală primar [bar]25 bar
Presiune nominală secundar [bar]6 bar
Presiune primar [bar] [Max]25 bar
Presiune secundar [bar] [Max]3 bar
Product line32
Regulator de presiune diferențialăAVPQ
Temperatura permisă [˚C] [Min]2 °C
Temperatură tur din construcție [°C]130 °C
Tensiune alimentare [V] CA230 V
Tip control încălzireElectronic
Tip produsDSA 1 MINI
Tip racord încălzirefilet interior
Tip racord termoficareFilet exterior
Tip senzor contor de energie termicădirect
Tipul schimbatorului de încălzireXB12M-1-60
Versiunea substațieiBraunschweig Energie, 4.2

Specificații generale

Caracteristicile
Valoare
Greutate brută70 Kilogram
Greutate netă50 Kilogram
Caracteristicile
Valoare
Volume617.292 Liter
EAN/UPC5715162741764